TULPPA KASETTISUODATTIMELLE.
071N0074
TULPPA KASETTISUODATTIMELLE.
071N0074
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | TULPPA KASETTISUODATTIMELLE. |
| Määrä/pakkaustapa | 240 kpl |
| Material Description | Plug for cartridge filter BFP |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | 02 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan nro | f6e37ff9-2232-4ba6-955f-a8b8cdbf57b4 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Plug for cartridge filter BFP |
| Sisältää paristot | No |
| Sisältö | Tulppa ja O-rengas. |
| Tuoteryhmä | Accessories for Burner Components |
| Tuotetyyppi | Varusteet, BFP |
| UL-hyväksytty | No |
| Varastointilämpötila [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.022 Kilogram |
| Nettopaino | 0.021 Kilogram |
| Määrä | 0.011 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425024061 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |