TULPPA M10 NC-PORTEILLE.
071N0065
TULPPA M10 NC-PORTEILLE.
071N0065
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | TULPPA M10 NC-PORTEILLE. |
| Määrä/pakkaustapa | 240 kpl |
| Material Description | NC plug |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | 02 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan nro | a417bed7-7242-4e62-95c3-acc3fde73853 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | NC plug |
| Sisältää paristot | No |
| Sisältö | Tulppa. |
| Tuoteryhmä | Accessories for Burner Components |
| Tuotetyyppi | Varusteet, BFP |
| UL-hyväksytty | No |
| Varastointilämpötila [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 4 Gram |
| Nettopaino | 3 Gram |
| Määrä | 0.021 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425015526 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |