Danfoss logo
Bio ready Strainer - Left

KASETTISUODATIN, BFP

071N0064

KASETTISUODATIN, BFP

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausKASETTISUODATIN, BFP
Määrä/pakkaustapa25 kpl
Material DescriptionPATRUUNASUODATIN BFP 25 KPL
PakkaustapaMonipakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Ominaisuudet
Arvo
Sisältää paristotNo
SisältöSuodatin ja O-rengas.
Suodatinalue [cm²]11.0 cm²
Suodatinluokka [µm]150
TuoteryhmäAccessories for Burner Components
TuotetyyppiVarusteet, BFP
UL-hyväksyttyNo
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-20 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]80 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]-10 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.3 Gram
Nettopaino1.9 Gram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.13 Liter
EAN/UPC5702425015250