RENGASSUODATIN BFP
071N0063
RENGASSUODATIN BFP
071N0063
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | RENGASSUODATIN BFP |
| Määrä/pakkaustapa | 25 kpl |
| Material Description | BFP 11 L 3 MIN 25 KPL |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | 02 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Sisältää paristot | No |
| Sisältö | Suodatin ja O-rengas. |
| Suodatinalue [cm²] | 13.0 cm² |
| Suodatinluokka [µm] | 150 |
| Tuoteryhmä | Accessories for Burner Components |
| Tuotetyyppi | Varusteet, BFP |
| UL-hyväksytty | No |
| Varastointilämpötila [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 8 Gram |
| Nettopaino | 6.3 Gram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.133 Liter |
| EAN/UPC | 5702425015243 |