Danfoss logo
071N0062_Coil_Kit

KELA 24 V AC.

071N0062

KELA 24 V AC.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kelan jännite [V]24
Kelan kokonaiskulutus [W]9 W
Kelan virtaAC
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KotelointiluokkaIP40
KuvausKELA 24 V AC.
Määrä/pakkaustapa45 kpl
Material DescriptionNC KELA 24V BFP VARTEN
PakkaustapaMonipakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Ominaisuudet
Arvo
Sisältää paristotNo
SisältöKela, mutteri ja aluslevy.
Syöttöjännite (V)24.0 V
Syöttöjännite [V] [Maks.]24.0 V
Syöttöjännite [V] [Min.]24.0 V
Syöttöjännitteen huippu[V] [Maks.]26.4 V
Syöttöjännitteen huippu[V] [Min.]21.6 V
TuoteryhmäAccessories for Burner Components
TuotetyyppiVarusteet, BFP
UL-hyväksyttyNo
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-20 °C
VirtatyyppiAC
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]80 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]-10 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.078 Kilogram
Nettopaino0.073 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.109 Liter
EAN/UPC5702425015465