Danfoss logo
071N0047_Flange_Kit_BFP

HOLKKI 32 → 54 mm JA VAKIO- LAIPPA

071N0047

HOLKKI 32 → 54 mm JA VAKIO- LAIPPA

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausHOLKKI 32 → 54 mm JA VAKIO- LAIPPA
Määrä/pakkaustapa96 kpl
Material DescriptionLAIPPA+HOLKKI 54/32 MSL/MS/BFP
PakkaustapaMonipakkaus
Product line02
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
SisältöRuuvit, holkki ja laippa.
TuoteryhmäAccessories for Burner Components
TuotetyyppiVarusteet, BFP
UL-hyväksyttyNo
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-20 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]80 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]-10 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.16 Kilogram
Nettopaino0.159 Kilogram
Määrä0.18 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425017612
Proposition 65No significant risk