Danfoss logo
070-0020_Screw

VAIHTOSARJA 2-PUTKISELLE TOIMINNALLE

071N0041

VAIHTOSARJA 2-PUTKISELLE TOIMINNALLE

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausVAIHTOSARJA 2-PUTKISELLE TOIMINNALLE
Määrä/pakkaustapa200 kpl
Material DescriptionBFP RUUVI
PakkaustapaMonipakkaus
Product line02
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Sisältö1 ruuvi.
TuoteryhmäAccessories for Burner Components
TuotetyyppiVarusteet, BFP
UL-hyväksyttyNo
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-20 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]80 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]-10 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.739 Gram
Nettopaino2 Gram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.011 Liter
EAN/UPC5702425015472