KELA 24 V DC.
071N0008
KELA 24 V DC.
071N0008
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Kelan jännite [V] | 24 |
| Kelan kokonaiskulutus [W] | 9 W |
| Kelan virta | DC |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kotelointiluokka | IP40 |
| Kuvaus | KELA 24 V DC. |
| Määrä/pakkaustapa | 45 kpl |
| Material Description | BFP KELA VDC |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | 02 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Sisältää paristot | No |
| Sisältö | Kela, mutteri ja aluslevy. |
| Syöttöjännite (V) | 24.0 V |
| Syöttöjännite [V] [Maks.] | 24.0 V |
| Syöttöjännite [V] [Min.] | 24.0 V |
| Syöttöjännitteen huippu[V] [Maks.] | 26.4 V |
| Syöttöjännitteen huippu[V] [Min.] | 21.6 V |
| Tuoteryhmä | Accessories for Burner Components |
| Tuotetyyppi | Varusteet, BFP |
| UL-hyväksytty | No |
| Varastointilämpötila [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
| Virtatyyppi | DC |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.078 Kilogram |
| Nettopaino | 0.073 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.104 Liter |
| EAN/UPC | 5702425061004 |