Danfoss logo
071N3011_VC_LE-S_Service_Kit

NC-HUOLTOVENTTIILI, 24 V DC

071N0007

NC-HUOLTOVENTTIILI, 24 V DC

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausNC-HUOLTOVENTTIILI, 24 V DC
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Material DescriptionService kit for 24V DC
PakkaustapaMonipakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrod195b1ba-929e-46f0-b554-f122ce15e0e5
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan tuotenimiService kit for BFA - BFPC - BFP
Sisältää paristotNo
SisältöVenttiili, mutteri ja aluslevy.
Toimilaitteen tyyppiNC (jännitteettömänä kiinni)
TuoteryhmäAccessories for Burner Components
TuotetyyppiVarusteet, BFP
UL-hyväksyttyNo
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-20 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]80 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]-10 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.027 Kilogram
Nettopaino0.026 Kilogram
Määrä0.06 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425061011
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm