EI HUOLTOVENTTIILIÄ KÄYTETTÄVÄKSI NC-KELALLA
071N0005
EI HUOLTOVENTTIILIÄ KÄYTETTÄVÄKSI NC-KELALLA
071N0005
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | EI HUOLTOVENTTIILIÄ KÄYTETTÄVÄKSI NC-KELALLA |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Material Description | Service kit for BFP 51, 52, 52E, 53 |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | 02 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 294a258b-923e-41c7-9a99-ce709b28cee1 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Service kit for BFP 51, 52, 52E, 53 |
| Sisältää paristot | No |
| Sisältö | Venttiili, mutteri ja aluslevy. |
| Toimilaitteen tyyppi | NO (jännitteettömänä auki) |
| Tuoteryhmä | Accessories for Burner Components |
| Tuotetyyppi | Varusteet, BFP |
| UL-hyväksytty | No |
| Varastointilämpötila [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.028 Kilogram |
| Nettopaino | 0.028 Kilogram |
| Määrä | 0.05 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425061202 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |