NC-VENTTIILIN KAAPELI, 385 mm
071G2224
NC-VENTTIILIN KAAPELI, 385 mm
071G2224
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
| Hyväksyntä | CE |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | NC-VENTTIILIN KAAPELI, 385 mm |
| Määrä/pakkaustapa | 100 kpl |
| Material Description | Cable for BFP 385mm |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 02 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Accessories for Burner Components |
| Tuotetyyppi | Varusteet, BFP |
| UL-hyväksytty | No |
| Varastointilämpötila [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.035 Kilogram |
| Nettopaino | 0.033 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.13 Liter |
| EAN/UPC | 5702425054556 |