Danfoss logo
071N4261_Connector_Cable_BFP

NO-VENTTIILIN KAAPELI, 500 mm

071G2201

NO-VENTTIILIN KAAPELI, 500 mm

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausNO-VENTTIILIN KAAPELI, 500 mm
Määrä/pakkaustapa100 kpl
Material DescriptionCable for BFP 500mm
PakkaustapaMonipakkaus
Product line02
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäAccessories for Burner Components
TuotetyyppiVarusteet, BFP
UL-hyväksyttyNo
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-20 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]80 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]-10 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.04 Kilogram
Nettopaino0.039 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.09 Liter
EAN/UPC5702425054525