Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

NC-VENTTIILIN KAAPELI, 500 mm

071G2200

NC-VENTTIILIN KAAPELI, 500 mm

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausNC-VENTTIILIN KAAPELI, 500 mm
Määrä/pakkaustapa100 kpl
Material DescriptionCable for BFP 500mm as 071G0200
PakkaustapaMonipakkaus
Product line02
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäAccessories for Burner Components
TuotetyyppiVarusteet, BFP
UL-hyväksyttyYes
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-20 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]80 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]-10 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.041 Kilogram
Nettopaino0.038 Kilogram
Määrä0.002 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425054532
Proposition 65No significant risk