Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

NC-VENTTIILIN KAAPELI, 355 mm OEM

071G0220

NC-VENTTIILIN KAAPELI, 355 mm OEM

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausNC-VENTTIILIN KAAPELI, 355 mm OEM
Määrä/pakkaustapa200 kpl
Material DescriptionCable for BFP 355 mm
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product line02
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäAccessories for Burner Components
TuotetyyppiVarusteet, BFP
UL-hyväksyttyNo
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-20 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]80 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]-10 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.034 Kilogram
Nettopaino0.03 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.105 Liter
EAN/UPC5702425012389