NO-VENTTIILIN KAAPELI, 710 mm OEM
071G0205
NO-VENTTIILIN KAAPELI, 710 mm OEM
071G0205
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | NO-VENTTIILIN KAAPELI, 710 mm OEM |
| Määrä/pakkaustapa | 200 kpl |
| Material Description | Cable for BFP 710 NO |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | 02 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Accessories for Burner Components |
| Tuotetyyppi | Varusteet, BFP |
| UL-hyväksytty | No |
| Varastointilämpötila [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.05 Kilogram |
| Nettopaino | 0.049 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.129 Liter |
| EAN/UPC | 5702425002953 |