Danfoss logo
Screw and bush, BFP

HOLKKI 32 → 54 mm JA BFPH-LAIPPA

071B0012

HOLKKI 32 → 54 mm JA BFPH-LAIPPA

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausHOLKKI 32 → 54 mm JA BFPH-LAIPPA
Määrä/pakkaustapa96 kpl
Material DescriptionScrews and Bush
PakkaustapaMonipakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan nro392e4abd-87f0-4215-8bec-154146582d4b
SCIP-asiakirjan tuotenimiScrews and Bush
Sisältää paristotNo
SisältöRuuvit, holkki ja laippa.
TuoteryhmäAccessories for Burner Components
TuotetyyppiVarusteet, BFP
UL-hyväksyttyNo
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-20 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]80 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]-10 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.168 Kilogram
Nettopaino0.167 Kilogram
Määrä0.2 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425000744
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm