Danfoss logo
071B0011_Accessory_Bag

HOLKKI 32 → 54 mm.

071B0011

HOLKKI 32 → 54 mm.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausHOLKKI 32 → 54 mm.
Määrä/pakkaustapa20 kpl
Material DescriptionVÄLIHOLKKI 54/32MM MSLA
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan nro5d6050da-2e35-4d19-b7b6-b81fd7a5dab9
SCIP-asiakirjan tuotenimiOil pump - BFP accessories - screws, bush, flange
Sisältää paristotNo
SisältöHolkki ja ruuvit.
TuoteryhmäAccessories for Burner Components
TuotetyyppiVarusteet, BFP
UL-hyväksyttyNo
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-20 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]80 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]-10 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.066 Kilogram
Nettopaino0.065 Kilogram
Määrä0.05 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425008276
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm