G1/4 RSH nozzle port adapter
070-0042
G1/4 RSH nozzle port adapter
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Tarvikkeet öljypoltin komponenteille
070-0042
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
| Hyväksyntä | CE |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | G1/4 RSH nozzle port adapter |
| Määrä/pakkaustapa | 5 kpl |
| Material Description | Del - Service RSH Adapter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | 02 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Accessories for Burner Components |
| Tuotetyyppi | Varusteet, RS |
| UL-hyväksytty | Out of scope |
| Varastointilämpötila [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -25 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 52 Gram |
| Nettopaino | 48 Gram |
| Määrä | 0.096 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424221744 |
| Proposition 65 | No significant risk |