KORKEA PAINE JOUSI 15-30 Bar.
070-0031
KORKEA PAINE JOUSI 15-30 Bar.
070-0031
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | KORKEA PAINE JOUSI 15-30 Bar. |
| Määrä/pakkaustapa | 5 kpl |
| Material Description | Service kit 15-30 bar regulator spring |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 02 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Sisältö | Jousi. |
| Tuoteryhmä | Accessories for Burner Components |
| Tuotetyyppi | Varusteet, RS |
| UL-hyväksytty | No |
| Varastointilämpötila [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -25 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.016 Kilogram |
| Nettopaino | 0.007 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.09 Liter |
| EAN/UPC | 5702425244407 |