ETULEVY TYYPPI BHC KIERTEIN
057H7211
ETULEVY TYYPPI BHC KIERTEIN
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Tarvikkeet öljypoltin komponenteille
057H7211
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
| Hyväksyntä | CEUL |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | ETULEVY TYYPPI BHC KIERTEIN |
| Määrä/pakkaustapa | 96 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | BHC KYTKENTÄALUSTAN ETUL.4 KPL |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | 02 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Accessories for Burner Components |
| Tuotetyyppi | Varusteet. öljypoltinsäätimet |
| UL-hyväksytty | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 11 Gram |
| Nettopaino | 10 Gram |
| Määrä | 0.047 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425041112 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |