ETULEVY TYYPPI BHC OEM
057H7012
ETULEVY TYYPPI BHC OEM
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Tarvikkeet öljypoltin komponenteille
057H7012
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
| Hyväksyntä | CE |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | ETULEVY TYYPPI BHC OEM |
| Määrä/pakkaustapa | 250 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | Front plate type BHC |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | 02 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Accessories for Burner Components |
| Tuotetyyppi | Varusteet. öljypoltinsäätimet |
| UL-hyväksytty | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.012 Kilogram |
| Nettopaino | 0.011 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.105 Liter |
| EAN/UPC | 5702425014734 |