1/8" BSP, SUUTTIMEN PIDIN
030-0523
1/8" BSP, SUUTTIMEN PIDIN
030-0523
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | 1/8" BSP, SUUTTIMEN PIDIN |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Material Description | SUUTIN SOVITE 1/8G |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 02 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 416925d1-1185-4c02-b616-e8a4facf56f4 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Nozzle adapter 1/8 RG |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Accessories for Burner Components |
| Tuotetyyppi | Varusteet, öljysuuttimet |
| UL-hyväksytty | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.052 Kilogram |
| Nettopaino | 0.051 Kilogram |
| Määrä | 0.02 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425005329 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |