Danfoss logo
JIP™-vakiopalloventtiilit (JIP-CC, JIP-FF, JIP-FW, JIP-IC, JIP-II, JIP- IW, JIP-WW)-product-category

JIP™-vakiopalloventtiilit (JIP-CC, JIP-FF, JIP-FW, JIP-IC, JIP-II, JIP- IW, JIP-WW)

Danfossin JIP™-vakiopalloventtiilien mallisto sisältää supistetulla aukolla varustettuja, kaukolämpö- ja kaukojäähdytysverkkoihin kehitettyjä virtausaineen sulkuventtiilejä.

Kaikki malliston venttiilit on valmistettu teräksestä, ja niissä on täysin hitsattu venttiilirunko.

Features and benefits

  • Energian säästö: venttiileissä on optimoitu virtausrakenne, joka takaa markkinoiden suurimman virtauskertoimen ja pienentää pumppujen energiakustannuksia.
  • Pallon (hiilivahvisteinen PTFE) ja karan (grafiitti) tiivisteiden rakenteen ja materiaalin ansiosta tiiviys on erinomainen ja käyttöikä pitkä.
  • Venttiilejä ei tarvitse huoltaa. Keskeisimpinä tuotteina olevien sulkuventtiilien lisäksi Danfossin jakeluverkko voi toimittaa myös muita venttiilejä, kuten Hot tap-poraventtiilejä, haaroitusventtiilejä, tuplaventtiilejä ja tyhjennysventtiilejä.