Danfoss logo
JIP™ Haaroitusventtiilit (JIP-CC, JIP-WW)-product-category

JIP™ Haaroitusventtiilit (JIP-CC, JIP-WW)

Danfossin JIP™-haaroitusventtiilit onsuunniteltu kaukolämpö- ja muiden suljettujenkiertovesijärjestelmien laajennuksiin,joissa virtausaine on käsitelty sisäosienkorroosiovaurioiden ehkäisemiseksi.Venttiilit täyttävät kaukolämpö- jakaukojäähdytysjärjestelmien edellyttävätvaatimukset ja ovat erittäin turvallisiakokonaan hitsatun venttiilirungon ansiosta.

Features and benefits

  • Ulkoinen kuusikantainen kara kaikissamitoituksissa
  • Karan pallon asennonosoitin
  • 90 asteen päätepysäytin (DN 15–100 mm)
  • Venttiilit ovat huoltovapaita