Moottoroidut säätöventtiilit, muut kuin vakiomalli, BVR PN40 DN100 I-p
065B8215
BVR PN40 DN100 I-p
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
065B8215
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kuvaus | BVR PN40 DN100 I-p |
| Material Description | BVR PN40 DN100 I-p |
| Product line | 08 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan nro | e0d8bb7d-9cb3-4eaf-8cf0-1020d57ffdce |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | 065B8215 |
| Tuoteryhmä | Moottoroidut säätöventtiilit |
| Tuotetyyppi | Moottoroidut säätöventtiilit, muut kuin vakiomalli |
| Tuotteen tunnistetiedot | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 8.759 Kilogram |
| Nettopaino | 8.759 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104505183 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |