Danfoss logo
FJVA thermostatic valve

Lämpötilaohjattu vesiventtiili, FJVA 15, G, 1/2

003N8247

Runkomateriaali: Messinki, Avauskonfigurointi: Avautuu anturin lämpötilan kohotessa

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AvauskonfigurointiAvautuu anturin lämpötilan kohotessa
Cv-arvo [gal/min]2.200 gal/min
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäRoHS KiinaEACPEDRoHSUA
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kv-arvo [m3/h]1.900 m³/h
Lämpötila-alue [°F] [maks.]149 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]77 °F
Liitäntä, sisä/ulkoSisäinen
Liitäntäkoko [tuuma]1/2
LiitäntästandardiISO 228-1
LiitäntätyyppiG
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]16.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]232 psig
Material DescriptionFJVA15 VESIVENTTIILI 25-65°C
Ohitus (Ø) ["]3/50 in
Ohitus [Ø] [mm]1.5 mm
Paine-ero [bar] [Maks.]10.000 bar
Paine-ero [bar] [min.]0.000 bar
Ominaisuudet
Arvo
Paine-ero [psi] [maks.]145.000 psi
Paine-ero [psi] [min.]0.000 psi
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliMessinki
SCIP-asiakirjan nroa698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP-asiakirjan tuotenimiAVTA FJVA
Sisältää paristotNo
Suuttimen koko [mm]15.00 mm
Suuttimen koko murtol. [tuuma]3/5 in
Temperature range [°C] [max]65 °C
Temperature range [°C] [min]25 °C
TuoteryhmäVesiventtiilit
TuotetyyppiFJVA 15
Tuotteen nimiLämpötilaohjattu vesiventtiili
VäliaineNeutraali väliaine
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]130 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]266 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-13 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.34 Kilogram
Nettopaino1.185 Kilogram
Määrä4.082 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423079308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm