Lämpötilaohjattu vesiventtiili, AVTA 25, NPT, 1
003N8182
Runkomateriaali: Messinki, Avauskonfigurointi: Avautuu anturin lämpötilan kohotessa, Täytöstyyppi: Yleismalli
003N8182
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Anturin koko (Ø x P) [mm] | 18 x 210 mm |
| Anturin koko (Ø x P) [tuuma] | 23/32 x 8 1/4 in |
| Anturin maks. paine [bar] | 25 bar |
| Anturin maks. paine [psig] | 362.6 psig |
| Avauskonfigurointi | Avautuu anturin lämpötilan kohotessa |
| Cv-arvo [gal/min] | 6.400 gal/min |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Huollettavissa | Vesiventtiilin varaosat |
| Hyväksyntä | RoHS KiinaEACPEDRoHSUA |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 2000 mm |
| Kapillaariputken pituusosuus [tuumaa] | 78 3/4 in |
| Kapillaariputkien läpivientitiivisteen koko ["] | 3/4-14 |
| Kapillaariputkien läpivientitiivisteen tyyppi | NPT |
| Kapillaariputkien tiivisterengas sis/ulk | Sisäinen |
| Kapillaariputkien tiivisterengas, vakio | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kv-arvo [m3/h] | 5.500 m³/h |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 194 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | 122 °F |
| Liitäntä, sisä/ulko | Sisäinen |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 1 |
| Liitäntästandardi | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Liitäntätyyppi | NPT |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 16.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 232 psig |
| Material Description | AVTA 25 Water Reg. Valve 50-90°C M/10 |
| Max. anturilämpötila [°C] | 125 °C |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Max. anturilämpötila [°F] | 257.0 °F |
| Max. testipaine [bar] Pe | 25.0 bar |
| Max. testipaine [psig] | 362.6 psig |
| Paine-ero [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Paine-ero [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Paine-ero [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Paine-ero [psi] [min.] | 0.000 psi |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Runkomateriaali | Messinki |
| SCIP-asiakirjan nro | a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | AVTA FJVA |
| Sisältää paristot | No |
| Suuttimen koko [mm] | 25.00 mm |
| Suuttimen koko murtol. [tuuma] | 1 in |
| Täytöstyyppi | Yleismalli |
| Temperature range [°C] [max] | 90 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 50 °C |
| Tuoteryhmä | Vesiventtiilit |
| Tuotetyyppi | AVTA 25 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Yleiset tarvikkeetVesiventtiilin tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Lämpötilaohjattu vesiventtiili |
| Väliaine | Neutraali väliaine |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -25 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 266 °F |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -13 °F |
| Virtaussuunnan ilmaisin | Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.856 Kilogram |
| Nettopaino | 1.456 Kilogram |
| Määrä | 4.082 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423203505 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |