Danfoss logo
Thermo. operated water valve, AVTA 15, G, 1/2 003N

Lämpötilaohjattu vesiventtiili, AVTA 15, NPT, 1/2-14

003N6182

Runkomateriaali: Messinki, Avauskonfigurointi: Avautuu anturin lämpötilan kohotessa, Täytöstyyppi: Yleismalli

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturin koko (Ø x P) [mm]18 x 210 mm
Anturin koko (Ø x P) [tuuma]23/32 x 8 1/4 in
Anturin maks. paine [bar]25 bar
Anturin maks. paine [psig]362.6 psig
AvauskonfigurointiAvautuu anturin lämpötilan kohotessa
Cv-arvo [gal/min]2.200 gal/min
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(b)6(c)
HuollettavissaVesiventtiilin varaosat
HyväksyntäRoHS KiinaEACPEDRoHSUA
Kapillaariputken pituus [mm]2000 mm
Kapillaariputken pituusosuus [tuumaa]78 3/4 in
Kapillaariputkien läpivientitiivisteen koko ["]3/4-14
Kapillaariputkien läpivientitiivisteen tyyppiNPT
Kapillaariputkien tiivisterengas sis/ulkSisäinen
Kapillaariputkien tiivisterengas, vakioANSI/ASME B1.20.1
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kv-arvo [m3/h]1.900 m³/h
Lämpötila-alue [°C] [maks.]90 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]50 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]194 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]122 °F
Liitäntä, sisä/ulkoSisäinen
Liitäntäkoko [tuuma]1/2-14
LiitäntästandardiANSI/ASME B1.20.1
LiitäntätyyppiNPT
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]16.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]232 psig
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionAVTA 15 Water Reg. Valve 50-90�C M/10
Max. anturilämpötila [°C]125 °C
Max. anturilämpötila [°F]257.0 °F
Max. testipaine [bar] Pe25.0 bar
Max. testipaine [psig]362.6 psig
Paine-ero [bar] [Maks.]10.000 bar
Paine-ero [bar] [min.]0.000 bar
Paine-ero [psi] [maks.]145.000 psi
Paine-ero [psi] [min.]0.000 psi
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliMessinki
SCIP-asiakirjan nroa698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP-asiakirjan tuotenimiAVTA FJVA
Sisältää paristotNo
Suuttimen koko [mm]15.00 mm
Suuttimen koko murtol. [tuuma]3/5 in
TäytöstyyppiYleismalli
TuoteryhmäVesiventtiilit
TuotetyyppiAVTA 15
Tuotteen lisätarvikkeetYleiset tarvikkeetVesiventtiilin tarvikkeet
Tuotteen nimiLämpötilaohjattu vesiventtiili
VäliaineNeutraali väliaine
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]130 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]266 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-13 °F
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.648 Kilogram
Nettopaino1.286 Kilogram
Määrä4.082 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423203406
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm