Danfoss logo
AVTA Thermostatic Valve

Lämpötilaohjattu vesiventtiili, AVTA 25, G, 1

003N4175

Runkomateriaali: Messinki, Avauskonfigurointi: Avautuu anturin lämpötilan kohotessa, Täytöstyyppi: Vaimennus

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturin koko (Ø x P) [mm]9.5 x 150 mm
Anturin koko (Ø x P) [tuuma]3/8 x 5 29/32 in
Anturin maks. paine [bar]25 bar
Anturin maks. paine [psig]362.6 psig
AvauskonfigurointiAvautuu anturin lämpötilan kohotessa
Cv-arvo [gal/min]6.400 gal/min
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(b)6(c)
HuollettavissaVesiventtiilin varaosat
HyväksyntäRoHS KiinaEACPEDRoHSUA
Kapillaariputken pituus [mm]2300 mm
Kapillaariputken pituusosuus [tuumaa]90 9/16 in
Kapillaariputkien läpivientitiivisteen koko ["]1/2
Kapillaariputkien läpivientitiivisteen tyyppiG
Kapillaariputkien tiivisterengas sis/ulkSisäinen
Kapillaariputkien tiivisterengas, vakioISO 228-1
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kv-arvo [m3/h]5.500 m³/h
Lämpötila-alue [°C] [maks.]80 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]10 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]176 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]50 °F
Liitäntä, sisä/ulkoSisäinen
Liitäntäkoko [tuuma]1
LiitäntästandardiISO 228-1
LiitäntätyyppiG
LisätietojaSn2-pinnoitettu
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]16.0 bar
Ominaisuudet
Arvo
Maks. Käyttöpaine [psig]232 psig
Material DescriptionAVTA 25 Water Reg. Valve 10-80�C M/10
Max. anturilämpötila [°C]130 °C
Max. anturilämpötila [°F]266.0 °F
Max. testipaine [bar] Pe25.0 bar
Max. testipaine [psig]362.6 psig
Paine-ero [bar] [Maks.]10.000 bar
Paine-ero [bar] [min.]0.000 bar
Paine-ero [psi] [maks.]145.000 psi
Paine-ero [psi] [min.]0.000 psi
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliMessinki
SCIP-asiakirjan nroa698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP-asiakirjan tuotenimiAVTA FJVA
Sisältää paristotNo
Suuttimen koko [mm]25.00 mm
Suuttimen koko murtol. [tuuma]1 in
TäytöstyyppiVaimennus
TuoteryhmäVesiventtiilit
TuotetyyppiAVTA 25
Tuotteen lisätarvikkeetYleiset tarvikkeetVesiventtiilin tarvikkeet
Tuotteen nimiLämpötilaohjattu vesiventtiili
VäliaineNeutraali väliaine
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]130 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]266 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-13 °F
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.7 Kilogram
Nettopaino1.3 Kilogram
Määrä4.082 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423203352
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm