Paineohjattu vesiventtiili, WVO 15, 14 bar - 18 bar, 1.9 m³/h
003N8066
Liitäntätyyppi: NPT, Liitäntäkoko [tuuma]: 1/2-14, Kv-arvo [m3/h]: 1.9, Avauskonfigurointi: Avautuu paineen noustessa, Paineen säätöalue (bar): 14 - 18, Liitäntätyyppi (kylmäaine): SAE-kartioliitosmutteri
003N8066
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Avauskonfigurointi | Avautuu paineen noustessa |
| Cv-arvo [gal/min] | 2.200 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(b)6(c) |
| Hyväksyntä | RoHS KiinaC UL US LISTEDEACPEDRoHSUA |
| Hyväksyntä nimi | KYLMÄAINEVENTTIILI 53R0 |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 900 mm |
| Kapillaariputken pituusosuus [tuumaa] | 35 7/16 in |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kv-arvo [m3/h] | 1.900 m³/h |
| Kylmäaineet | R1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513A |
| Liitäntä, sisä/ulko | Sisäinen |
| Liitäntäkoko (kylmäaine) | 1/4 in - 6 mm |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 1/2-14 |
| Liitäntästandardi | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Liitäntätyyppi | NPT |
| Liitäntätyyppi (kylmäaine) | SAE-kartioliitosmutteri |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Maks. käyttöpaine (kylmäaine) [bar] | 26.4 bar |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 16.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 232 psig |
| Maks. testauspaine (kylmäaine) [bar] | 38.0 bar |
| Maks. testauspaine (kylmäaine) [psig] | 551.0 psig |
| Material Description | WVO 15 Water Reg. Valve 200-260psig M/10 |
| Max. testipaine [bar] Pe | 24.0 bar |
| Max. testipaine [psig] | 350.0 psig |
| MTP (kylmäaine) [psig] | 383.0 psig |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Öljyttömät kylmäaineet | R513A |
| Paine-ero [bar] | 10.000 bar |
| Paine-ero [psi] | 145.000 psi |
| Paineen säätöalue (bar) [maks.] | 18.00 bar |
| Paineen säätöalue (bar) [min.] | 14.00 bar |
| Paineen säätöalue [psig] [maks.] | 260.0 psig |
| Paineen säätöalue [psig] [min.] | 205.0 psig |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Runkomateriaali | Messinki |
| SCIP-asiakirjan nro | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | WV Valves |
| Sisältää paristot | No |
| Suuttimen koko [mm] | 15.00 mm |
| Suuttimen koko murtol. [tuuma] | 3/5 in |
| Tuoteryhmä | Vesiventtiilit |
| Tuotetyyppi | WVO 15 |
| Tuotteen nimi | Paineohjattu vesiventtiili |
| UL-hyväksytty | Yes |
| UL-hyväksytyt kylmäaineet | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| Väliaine | Makea vesiNeutraali lämmönsiirtoaine |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -25 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 266 °F |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -13 °F |
| Voiteluaineiden yhteensopivuus | Öljyttömät sovellukset |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.212 Kilogram |
| Nettopaino | 1.067 Kilogram |
| Määrä | 4.082 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422078432 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |