Danfoss logo
WVO Pressure operated water valves (with capillary)

Paineohjattu vesiventtiili, WVO 15, 14 bar - 18 bar, 1.9 m³/h

003N8036

Liitäntätyyppi: NPT, Liitäntäkoko [tuuma]: 1/2-14, Kv-arvo [m3/h]: 1.9, Avauskonfigurointi: Avautuu paineen noustessa, Paineen säätöalue (bar): 14 - 18, Liitäntätyyppi (kylmäaine): SAE-kartioliitosmutteri

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AvauskonfigurointiAvautuu paineen noustessa
Cv-arvo [gal/min]2.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(b)6(c)
HyväksyntäRoHS KiinaC UL US LISTEDEACPEDRoHSUA
Hyväksyntä nimiKYLMÄAINEVENTTIILI 53R0
Kapillaariputken pituus [mm]900 mm
Kapillaariputken pituusosuus [tuumaa]35 7/16 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kv-arvo [m3/h]1.900 m³/h
KylmäaineetR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513A
Liitäntä, sisä/ulkoSisäinen
Liitäntäkoko (kylmäaine)1/4 in - 6 mm
Liitäntäkoko [tuuma]1/2-14
LiitäntästandardiANSI/ASME B1.20.1
LiitäntätyyppiNPT
Liitäntätyyppi (kylmäaine)SAE-kartioliitosmutteri
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Maks. käyttöpaine (kylmäaine) [bar]26.4 bar
Maks. Käyttöpaine [bar]16.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]232 psig
Maks. testauspaine (kylmäaine) [bar]38.0 bar
Maks. testauspaine (kylmäaine) [psig]551.0 psig
Material DescriptionWVO 15 Water Reg. Valve 200-260psig M/10
Max. testipaine [bar] Pe24.0 bar
Max. testipaine [psig]350.0 psig
MTP (kylmäaine) [psig]383.0 psig
Ominaisuudet
Arvo
Öljyttömät kylmäaineetR513A
Paine-ero [bar]10.000 bar
Paine-ero [psi]145.000 psi
Paineen säätöalue (bar) [maks.]18.00 bar
Paineen säätöalue (bar) [min.]14.00 bar
Paineen säätöalue [psig] [maks.]260.0 psig
Paineen säätöalue [psig] [min.]205.0 psig
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliMessinki
SCIP-asiakirjan nrofc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP-asiakirjan tuotenimiWV Valves
Sisältää paristotNo
Suuttimen koko [mm]15.00 mm
Suuttimen koko murtol. [tuuma]3/5 in
TuoteryhmäVesiventtiilit
TuotetyyppiWVO 15
Tuotteen nimiPaineohjattu vesiventtiili
UL-hyväksyttyYes
UL-hyväksytyt kylmäaineetR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
VäliaineMakea vesiNeutraali lämmönsiirtoaine
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]130 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]266 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-13 °F
Voiteluaineiden yhteensopivuusÖljyttömät sovellukset

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.221 Kilogram
Nettopaino1.067 Kilogram
Määrä4.082 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428529495
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm