Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 10_003N1100

Paineohjattu vesiventtiili, WVFX 15, 4 bar - 23 bar, 1.9 m³/h

003N6025

Liitäntätyyppi: NPT, Liitäntäkoko [tuuma]: 1/2-14, Kv-arvo [m3/h]: 1.9, Avauskonfigurointi: Avautuu paineen noustessa, Paineen säätöalue (bar): 4 - 23

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AvauskonfigurointiAvautuu paineen noustessa
Cv-arvo [gal/min]2.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(b)6(c)
HuollettavissaVesiventtiilin varaosat
HyväksyntäRoHS KiinaC UL US LISTEDEACPEDRoHSUA
Hyväksyntä nimiKYLMÄAINEVENTTIILI 53R0
Kapillaariputken pituus [mm]800 mm
Kapillaariputken pituusosuus [tuumaa]31 31/64 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kv-arvo [m3/h]1.900 m³/h
KylmäaineetR1234yfR1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Liitäntä, sisä/ulkoSisäinen
Liitäntäkoko [tuuma]1/2-14
LiitäntästandardiANSI/ASME B1.20.1
LiitäntätyyppiNPT
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Maks. käyttöpaine (kylmäaine) [bar]26.4 bar
Maks. Käyttöpaine [bar]16.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]232 psig
Maks. testauspaine (kylmäaine) [bar]29.0 bar
Maks. testauspaine (kylmäaine) [psig]420.6 psig
Material DescriptionWVFX15 Water Reg. Valve 55-335psig M/10
Max. testipaine [bar] Pe24.0 bar
Max. testipaine [psig]348.0 psig
MTP (kylmäaine) [psig]383.0 psig
Öljyttömät kylmäaineetR513A
Ominaisuudet
Arvo
Paine-ero [bar]10.000 bar
Paine-ero [psi]145.000 psi
Paineen säätöalue (bar) [maks.]23.00 bar
Paineen säätöalue (bar) [min.]4.00 bar
Paineen säätöalue [psig] [maks.]333.0 psig
Paineen säätöalue [psig] [min.]60.0 psig
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliMessinki
SCIP-asiakirjan nrofc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP-asiakirjan tuotenimiWV Valves
Sisältää paristotNo
Suuttimen koko [mm]15.00 mm
Suuttimen koko murtol. [tuuma]3/5 in
TarvikkeetSchrader-venttiili
TuoteryhmäVesiventtiilit
TuotetyyppiWVFX 15
Tuotteen lisätarvikkeetYleiset tarvikkeetVesiventtiilin tarvikkeet
Tuotteen nimiPaineohjattu vesiventtiili
UL-hyväksyttyYes
UL-hyväksytyt kylmäaineetR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
VäliaineMakea vesiNeutraali lämmönsiirtoaine
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]130 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]266 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-13 °F
Voiteluaineiden yhteensopivuusÖljyttömät sovellukset

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.446 Kilogram
Nettopaino1.13 Kilogram
Määrä4.082 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428866842
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm