Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 10_003N1100

Paineohjattu vesiventtiili, WVFX 10, 3.8 bar - 23.1 bar, 1.4 m³/h

003N5003

Liitäntätyyppi: Juottaminen, Kv-arvo [m3/h]: 1.4, Avauskonfigurointi: Avautuu paineen noustessa, Paineen säätöalue (bar): 3.8 - 23.1, Liitäntätyyppi (kylmäaine): SAE-laippa

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AvauskonfigurointiAvautuu paineen noustessa
China RoHS exemption clause7.27.3
Cv-arvo [gal/min]1.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(b)6(c)
HuollettavissaVesiventtiilin varaosat
HyväksyntäRoHS KiinaC UL US LISTEDEACPEDRoHSUA
Hyväksyntä nimiKYLMÄAINEVENTTIILI 53R0
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Kv-arvo [m3/h]1.400 m³/h
KylmäaineetR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Liitäntä, sisä/ulkoSisäinen
Liitäntäkoko (kylmäaine)1/4 in - 6 mm
Liitäntäkoko [tuuma]1/4 in
LiitäntästandardiANSI/ASME B1.20.1
LiitäntätyyppiJuottaminen
Liitäntätyyppi (kylmäaine)SAE-laippa
Määrä/pakkaustapa25 kpl
Maks. käyttöpaine (kylmäaine) [bar]26.4 bar
Maks. Käyttöpaine [bar]16.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]232 psig
Maks. testauspaine (kylmäaine) [bar]29.0 bar
Maks. testauspaine (kylmäaine) [psig]420.6 psig
Material DescriptionWVFX10 Water Reg. Valve 55-335psig I/25
Max. testipaine [bar] Pe24.0 bar
Max. testipaine [psig]348.0 psig
MTP (kylmäaine) [psig]383.0 psig
Ominaisuudet
Arvo
Öljyttömät kylmäaineetR513A
Paine-ero [bar]10.000 bar
Paine-ero [psi]145.000 psi
Paineen säätöalue (bar) [maks.]23.10 bar
Paineen säätöalue (bar) [min.]3.80 bar
Paineen säätöalue [psig] [maks.]335.0 psig
Paineen säätöalue [psig] [min.]55.0 psig
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliMessinki
SCIP-asiakirjan nrofc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP-asiakirjan tuotenimiWV Valves
Sisältää paristotNo
Suuttimen koko [mm]10.00 mm
Suuttimen koko murtol. [tuuma]2/5 in
TuoteryhmäVesiventtiilit
TuotetyyppiWVFX 10
Tuotteen lisätarvikkeetYleiset tarvikkeetVesiventtiilin tarvikkeet
Tuotteen nimiPaineohjattu vesiventtiili
UL-hyväksytyt kylmäaineetR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
VäliaineMakea vesiNeutraali lämmönsiirtoaine
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]130 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]266 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-13 °F
Voiteluaineiden yhteensopivuusÖljyttömät sovellukset

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.327 Kilogram
Nettopaino1.261 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255090267
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm