Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 15_003N2100, 003N2101, 003N2103

Paineohjattu vesiventtiili, WVFX 25, 3.5 bar - 16 bar, 5.5 m³/h

003N2117

Liitäntätyyppi: G, Liitäntäkoko [tuuma]: 1, Kv-arvo [m3/h]: 5.5, Avauskonfigurointi: Avautuu paineen noustessa, Paineen säätöalue (bar): 3.5 - 16, Liitäntätyyppi (kylmäaine): Juotos, ODF

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AvauskonfigurointiAvautuu paineen noustessa
Cv-arvo [gal/min]6.400 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(b)6(c)
HuollettavissaVesiventtiilin varaosat
HyväksyntäRoHS KiinaC UL US LISTEDEACPEDRoHSUA
Hyväksyntä nimiKYLMÄAINEVENTTIILI 53R0
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kv-arvo [m3/h]5.500 m³/h
KylmäaineetR1234yfR1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Liitäntä, sisä/ulkoSisäinen
Liitäntäkoko (kylmäaine)1/4 in - 6 mm
Liitäntäkoko [tuuma]1
LiitäntästandardiISO 228-1
LiitäntätyyppiG
Liitäntätyyppi (kylmäaine)Juotos, ODF
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Maks. käyttöpaine (kylmäaine) [bar]26.4 bar
Maks. Käyttöpaine [bar]16.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]232 psig
Maks. testauspaine (kylmäaine) [bar]29.0 bar
Maks. testauspaine (kylmäaine) [psig]420.6 psig
Material DescriptionWVFX 25 Water Reg. Valve 3.5-16 bar M/10
Max. testipaine [bar] Pe24.0 bar
Max. testipaine [psig]348.0 psig
Ominaisuudet
Arvo
Öljyttömät kylmäaineetR513A
Paine-ero [bar]10.000 bar
Paine-ero [psi]145.000 psi
Paineen säätöalue (bar) [maks.]16.00 bar
Paineen säätöalue (bar) [min.]3.50 bar
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliMessinki
SCIP-asiakirjan nrofc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP-asiakirjan tuotenimiWV Valves
Sisältää paristotNo
Suuttimen koko [mm]25.00 mm
Suuttimen koko murtol. [tuuma]1 in
TuoteryhmäVesiventtiilit
TuotetyyppiWVFX 25
Tuotteen lisätarvikkeetYleiset tarvikkeetVesiventtiilin tarvikkeet
Tuotteen nimiPaineohjattu vesiventtiili
UL-hyväksyttyYes
UL-hyväksytyt kylmäaineetR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
VäliaineMakea vesiNeutraali lämmönsiirtoaine
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]130 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]266 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-13 °F
Voiteluaineiden yhteensopivuusÖljyttömät sovellukset

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.46 Kilogram
Nettopaino1.29 Kilogram
Määrä4.082 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702422154921
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm