Paineohjattu vesiventtiili, VWR, 15 bar - 29 bar
061L5051
Paineen säätöalue (bar): 15 - 29, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 20
061L5051
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kv-arvo [m3/h] | 1.270 m³/h |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 3/8 in |
| Liitäntätyyppi | Rc |
| Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
| Material Description | VWR Water Reg. Valve 1203G |
| Paineen säätöalue (bar) [maks.] | 29.00 bar |
| Paineen säätöalue (bar) [min.] | 15.00 bar |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | WVS/WVTS |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Vesiventtiilit |
| Tuotetyyppi | VWR |
| Tuotteen nimi | Paineohjattu vesiventtiili |
| Tyyppimerkintä | VWR-1203G |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.721 Kilogram |
| Nettopaino | 0.685 Kilogram |
| Määrä | 0.684 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270205 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |