Paineohjattu vesiventtiili, CWR, 6 bar - 18 bar
061L5013
Paineen säätöalue (bar): 6 - 18, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 20
061L5013
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kv-arvo [m3/h] | 0.590 m³/h |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 3/8 in |
| Liitäntätyyppi | G |
| Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
| Material Description | CWR Water Reg. Valve 803GLWQ3 I/20 |
| Paineen säätöalue (bar) [maks.] | 18.00 bar |
| Paineen säätöalue (bar) [min.] | 6.00 bar |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 8ec73357-17d6-4fd2-a789-2017b3fc0840 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | VZH170 |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Vesiventtiilit |
| Tuotetyyppi | CWR |
| Tuotteen nimi | Paineohjattu vesiventtiili |
| Tyyppimerkintä | CWR-803GLWQ3 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.451 Kilogram |
| Nettopaino | 0.428 Kilogram |
| Määrä | 1.755 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270403 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |