Paineohjattu vesiventtiili, AWR, 22.6 bar
061L5037
Paineen säätöalue (bar): 22.6, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 20
061L5037
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
| Material Description | AWR Water Reg. Valve 1203GLWQ17 |
| Paineen säätöalue (bar) | 22.60 bar |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan nro | 2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Pressure type water control valve |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Vesiventtiilit |
| Tuotetyyppi | AWR |
| Tuotteen nimi | Paineohjattu vesiventtiili |
| Tyyppimerkintä | AWR-1203GLWQ17 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.699 Kilogram |
| Nettopaino | 0.664 Kilogram |
| Määrä | 0.694 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270298 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |