Paineohjattu vesiventtiili, AWR, 22.6 bar
061L5036
Paineen säätöalue (bar): 22.6, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 20
061L5036
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kv-arvo [m3/h] | 8.480 m³/h |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 1 1/4 in |
| Liitäntätyyppi | Rc |
| Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
| Material Description | AWR Water Reg. Valve 1504GLWQ19 |
| Paineen säätöalue (bar) | 22.60 bar |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Pressure type water control valve |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Vesiventtiilit |
| Tuotetyyppi | AWR |
| Tuotteen nimi | Paineohjattu vesiventtiili |
| Tyyppimerkintä | AWR-1504GLWQ19 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.92 Kilogram |
| Nettopaino | 0.874 Kilogram |
| Määrä | 0.89 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270304 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |