Danfoss logo
Paineohjattu vesiventtiili, AWR, 17.7 bar-product-details

Paineohjattu vesiventtiili, AWR, 17.7 bar

061L5004

Paineen säätöalue (bar): 17.7, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 15

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv-arvo [m3/h]5.090 m³/h
Liitäntäkoko [tuuma]3/4 in
LiitäntätyyppiRc
Määrä/pakkaustapa15 kpl
Material DescriptionAWR Water Reg. Valve 2006GLW
Paineen säätöalue (bar)17.70 bar
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0
SCIP-asiakirjan tuotenimiPressure type water control valve
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäVesiventtiilit
TuotetyyppiAWR
Tuotteen nimiPaineohjattu vesiventtiili
TyyppimerkintäAWR-2006GLW

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.01 Kilogram
Nettopaino1.01 Kilogram
Määrä1.17 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428270489
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm