Danfoss logo
Paineohjattu vesiventtiili, AWR, 17.7 bar-product-details

Paineohjattu vesiventtiili, AWR, 17.7 bar

061L5000

Paineen säätöalue (bar): 17.7, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 20

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv-arvo [m3/h]2.540 m³/h
Liitäntäkoko [tuuma]1/2 in
LiitäntätyyppiRc
Määrä/pakkaustapa20 kpl
Material DescriptionAWR Water Reg. Valve 1504GLW
Paineen säätöalue (bar)17.70 bar
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0
SCIP-asiakirjan tuotenimiPressure type water control valve
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäVesiventtiilit
TuotetyyppiAWR
Tuotteen nimiPaineohjattu vesiventtiili
TyyppimerkintäAWR-1504GLW

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.901 Kilogram
Nettopaino0.856 Kilogram
Määrä0.855 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428270519
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm