Danfoss logo
Pilot for water reg. valve, Pilot unit_017-508366

Pilot veden säätöventtiilille, WVS, 15 bar - 29 bar

016D1018

Paineen säätöalue (bar): 15 - 29, Liitäntätyyppi (kylmäaine): Laippa/hitsausnippa

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaVesiventtiilin varaosat
Käytetään tuotteelleWVS 100WVS 32WVS 40WVS 50WVS 65WVS 80
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KylmäaineetR134aR22R404AR407AR407CR407FR422BR422DR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Liitäntäkoko (kylmäaine)1/4 in - 6 mm
Liitäntätyyppi (kylmäaine)Laippa/hitsausnippa
LisätietojaKorkeapainesovelluksiin
Määrä/pakkaustapa12 kpl
Maks. käyttöpaine (kylmäaine) [bar]45.2 bar
Maks. Käyttöpaine [bar]45.2 bar
Maks. testauspaine (kylmäaine) [bar]60.0 bar
Maks. testauspaine (kylmäaine) [psig]870.2 psig
Material DescriptionPilotyksikkö WVS 15-29 bar
MTP (kylmäaine) [psig]655.6 psig
Öljyttömät kylmäaineetR513A
Ominaisuudet
Arvo
Osaohjelman nimiWVS
Paineen säätöalue (bar) [maks.]29.00 bar
Paineen säätöalue (bar) [min.]15.00 bar
Paineen säätöalue [psig] [maks.]420.6 psig
Paineen säätöalue [psig] [min.]217.5 psig
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrofc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP-asiakirjan tuotenimiWV Valves
SisältääOhjauselementtiJousikotelo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäVesiventtiilit
TuotetyyppiWVS
Tuotteen lisätarvikkeetYleiset tarvikkeet
Tuotteen nimiPilot veden säätöventtiilille
Voiteluaineiden yhteensopivuusÖljyttömät sovellukset

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.922 Kilogram
Nettopaino0.921 Kilogram
Määrä1.651 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428453448
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm