Pilot veden säätöventtiilille, WVS, 2.2 bar - 19 bar
016D1017
Paineen säätöalue (bar): 2.2 - 19, Liitäntätyyppi (kylmäaine): Laippa/hitsausnippa
016D1017
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Huollettavissa | Vesiventtiilin varaosat |
| Käytetään tuotteelle | WVS 100WVS 32WVS 40WVS 50WVS 65WVS 80 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kylmäaineet | R134aR22R404AR407AR407CR407FR422BR422DR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Liitäntäkoko (kylmäaine) | 1/4 in - 6 mm |
| Liitäntätyyppi (kylmäaine) | Laippa/hitsausnippa |
| Lisätietoja | Matalapainesovelluksiin |
| Määrä/pakkaustapa | 12 kpl |
| Maks. käyttöpaine (kylmäaine) [bar] | 26.2 bar |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 26.4 bar |
| Maks. testauspaine (kylmäaine) [bar] | 29.0 bar |
| Maks. testauspaine (kylmäaine) [psig] | 420.6 psig |
| Material Description | PILOTYKSIKKÖ WVS 2,2-19 bar |
| MTP (kylmäaine) [psig] | 380.0 psig |
| Öljyttömät kylmäaineet | R513A |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Osaohjelman nimi | WVS |
| Paineen säätöalue (bar) [maks.] | 19.00 bar |
| Paineen säätöalue (bar) [min.] | 2.20 bar |
| Paineen säätöalue [psig] [maks.] | 257.6 psig |
| Paineen säätöalue [psig] [min.] | 31.9 psig |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | WV Valves |
| Sisältää | OhjauselementtiJousikotelo |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Vesiventtiilit |
| Tuotetyyppi | WVS |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Yleiset tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Pilot veden säätöventtiilille |
| Voiteluaineiden yhteensopivuus | Öljyttömät sovellukset |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.706 Kilogram |
| Nettopaino | 0.704 Kilogram |
| Määrä | 1.651 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422043010 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |