Danfoss logo
027L4745 - ICF SS 20-4-90

Venttiiliasema, ICF SS 20-4-90, 32 mm, Liitäntästandardi: EN 10220

027L4745

Liitäntäkoko [mm]: 32, Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Runkomateriaali: Ruostumaton teräs, Maks. Käyttöpaine [bar]: 52, Lämpötila-alue [°C]: -60 - 120

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(a)6(b)
HuollettavissaICF-varaosat
HyväksyntäC UL US LISTEDCEEACUA
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KylmäaineetR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Lämpötila-alue [°C] [maks.]120 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-60 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]248 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-76 °F
Liitäntäkoko [mm]32 mm
Liitäntäkoko [tuuma]1 1/4 in
LiitäntämateriaaliRuostumaton teräs
LiitäntästandardiEN 10220
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]52.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]754 psig
Material DescriptionICF20-4-13 (20D) LOHKOVENTTIILI
Moduuli 1Sulkuventtiili
Moduuli 1 tyyppiICFS SS 20
Moduuli 2Takaiskuventtiili
Moduuli 2 tyyppiICFC SS 20
Ominaisuudet
Arvo
Moduuli 3Manuaalinen säätöventtiili
Moduuli 3 tyyppiICFR SS 20-B
Moduuli 4Hitsattava moduuli
Moduuli 4 tyyppiICFW SS 20-D
Nesteryhmä1
PakkaustapaYksittäispakkaus
Pintapäällysuncoated
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliRuostumaton teräs
SCIP-asiakirjan nrof6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-asiakirjan tuotenimiICF
Sisältää paristotNo
Sivuportin liitännän koko [tuuma]3/8 in
Sivuportin liitännän tyyppiG
Sivuportin sijoitusP2-P3-P5-P6
Sivuporttien määrä [kpl]4 kpl
SuuntaSUORA
TarvikkeetKansi
TuotekuvausOhjausratkaisu
TuoteryhmäMonitoimiventtiilit
TuotetyyppiICF SS 20-4-90
Tuotteen lisätarvikkeetCF-tarvikkeet
Tuotteen nimiVenttiiliasema
Tyyppikoodi IFCICF-20-4-32KSXCXRBW1XXXX4YXX
UL hyväksyntä nimiKYLMÄAINEVENTTIILI 53R0
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino8.777 Kilogram
Nettopaino7.618 Kilogram
Määrä15.2 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428931526
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm