Danfoss logo
027L4740 - ICF SS 20-6-90

Venttiiliasema, ICF SS 20-6-90, 20 mm, Liitäntästandardi: EN 10220

027L4740

Liitäntäkoko [mm]: 20, Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Runkomateriaali: Ruostumaton teräs, Maks. Käyttöpaine [bar]: 52, Lämpötila-alue [°C]: -60 - 120

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(a)6(b)
HuollettavissaICF-varaosat
HyväksyntäC UL US LISTEDCEEACUA
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Lämpötila-alue [°C] [maks.]120 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-60 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]248 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-76 °F
Liitäntäkoko [mm]20 mm
Liitäntäkoko [tuuma]3/4 in
LiitäntämateriaaliRuostumaton teräs
LiitäntästandardiEN 10220
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]52.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]754 psig
Material DescriptionICF20-6-5B(25D) LOHKOVENTTIILI
Moduuli 1Sulkuventtiili
Moduuli 1 tyyppiICFS SS 20
Moduuli 2Suodatin
Moduuli 2 tyyppiICFF SS 20
Moduuli 3Magneettiventtiili
Moduuli 3 tyyppiICFE SS 20
Ominaisuudet
Arvo
Moduuli 4Takaiskuventtiili
Moduuli 4 tyyppiICFC SS 20
Moduuli 5Manuaalinen säätöventtiili
Moduuli 5 tyyppiICFR SS 20-A
Moduuli 6Hitsattava moduuli
Moduuli 6 tyyppiICFW SS 20-D
Nesteryhmä1
PakkaustapaYksittäispakkaus
Pintapäällysuncoated
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliRuostumaton teräs
SCIP-asiakirjan nrof6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-asiakirjan tuotenimiICF
Sisältää paristotNo
Sivuportin liitännän koko [tuuma]3/8 in
Sivuportin liitännän tyyppiG
Sivuportin sijoitusP2-P4-P5-P7-P9-P10
Sivuporttien määrä [kpl]6 kpl
SuuntaSUORA
TarvikkeetKansi
TuotekuvausOhjausratkaisu
TuoteryhmäMonitoimiventtiilit
TuotetyyppiICF SS 20-6-90
Tuotteen lisätarvikkeetCF-tarvikkeet
Tuotteen nimiVenttiiliasema
Tyyppikoodi IFCICF-20-6-20KSXFXEXCXRAW16XXX
UL hyväksyntä nimiKYLMÄAINEVENTTIILI 53R0
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino9.568 Kilogram
Nettopaino8.675 Kilogram
Määrä17.6 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428928953
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm