Danfoss logo
Valve station, ICF SS 25-6-3RA, 32 mm, Connection standard: ASME B 16.11-product-details

Valve station, ICF SS 25-6-3RA, 32 mm, Connection standard: ASME B 16.11

027L4269

Connection size [mm]: 32, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Surface coating: ZnCr04, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(a)6(b)
HuollettavissaICF spare parts
HyväksyntäCEEACTÜVUAUL
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Lämpötila-alue [°C] [maks.]120 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-60 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]248 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-76 °F
Liitäntäkoko [mm]32 mm
Liitäntäkoko [tuuma]1 1/4 in
LiitäntästandardiASME B 16.11
LiitäntätyyppiSocket weld
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 pc
Maks. Käyttöpaine [bar]52.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]754 psig
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-6-3RA
Moduuli 1Stop valve
Moduuli 1 tyyppiICFS SS 25
Moduuli 2Filter
Moduuli 2 tyyppiICFF SS 25
Moduuli 3Solenoid valve
Moduuli 3 tyyppiICFE SS 25
Ominaisuudet
Arvo
Moduuli 4Check valve
Moduuli 4 tyyppiICFC SS 25
Moduuli 5Manual regulating valve
Moduuli 5 tyyppiICFR SS 25
Moduuli 6Stop valve
Moduuli 6 tyyppiICFS SS 25
Nesteryhmä1
PakkaustapaSingle pack
PintapäällysZnCr04
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliStainless steel
SCIP-asiakirjan nrof6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-asiakirjan tuotenimiICF
Sisältää paristotNo
Sivuportin sijoitusP2-P4-P5-P7-P9-P10
Sivuporttien määrä [kpl]6 pc
SuuntaStraightway
TarvikkeetCap
TuotekuvausControl Solution
TuoteryhmäMultifunction valves
TuotetyyppiICF SS 25-6-3RA
Tuotteen lisätarvikkeetICF accessories
Tuotteen nimiValve station
Tyyppikoodi IFCICF-25-6-32MSXFEEHCXRASX63XX
UL hyväksyntä nimiREFRIGERANT VALVE 53R0

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino25.071 Kilogram
Nettopaino24.137 Kilogram
Määrä33.773 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255016007
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm