Valve station, ICF SS 20-6-2RA, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11
027L3289
Connection size [mm]: 25, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Surface coating: ZnCr04, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120
027L3289
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(a)6(b) |
| Huollettavissa | ICF spare parts |
| Hyväksyntä | CEEACTÜVUAUL |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kylmäaineet | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 120 °C |
| Lämpötila-alue [°C] [min.] | -60 °C |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 248 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -76 °F |
| Liitäntäkoko [mm] | 25 mm |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 1 in |
| Liitäntästandardi | ASME B 16.11 |
| Liitäntätyyppi | Socket weld |
| Luokka | II |
| Määrä/pakkaustapa | 1 pc |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 52.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 754 psig |
| Material Description | Valve Station ICF SS 20-6-2RA |
| Moduuli 1 | Stop valve |
| Moduuli 1 tyyppi | ICFS SS 20 |
| Moduuli 2 | Filter |
| Moduuli 2 tyyppi | ICFF SS 20E |
| Moduuli 3 | Solenoid valve |
| Moduuli 3 tyyppi | ICFE SS 20 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Moduuli 4 | Manual opening |
| Moduuli 4 tyyppi | ICFO SS 20 |
| Moduuli 5 | Manual regulating valve |
| Moduuli 5 tyyppi | ICFR SS 20 |
| Moduuli 6 | Stop/check valve |
| Moduuli 6 tyyppi | ICFN SS 20 |
| Nesteryhmä | 1 |
| Pakkaustapa | Single pack |
| Pintapäällys | ZnCr04 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Runkomateriaali | Stainless steel |
| SCIP-asiakirjan nro | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | ICF |
| Sisältää paristot | No |
| Sivuportin sijoitus | P2-P4-P5-P7-P9-P10 |
| Sivuporttien määrä [kpl] | 6 pc |
| Suunta | Straightway |
| Tarvikkeet | Cap |
| Tuotekuvaus | Control Solution |
| Tuoteryhmä | Multifunction valves |
| Tuotetyyppi | ICF SS 20-6-2RA |
| Tuotteen lisätarvikkeet | ICF accessories |
| Tuotteen nimi | Valve station |
| Tyyppikoodi IFC | ICF-20-6-25MSXFEEXOXRANX62XX |
| UL hyväksyntä nimi | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 10.695 Kilogram |
| Nettopaino | 9.925 Kilogram |
| Määrä | 20.16 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255015932 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |