Danfoss logo
027L6504 - ICF 65-3-42S65

Venttiiliasema, ICF 65-3-42S65-B

148X1528

Venttiiliasema, Tuotetyyppi: ICF 65-3-42S65-B, Liitäntästandardi: ASME B 36.10M SCHEDULE 80; ASME B 16.11, Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Liitäntäkoko [tuuma]: 2 1/2 in

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(a)6(b)
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KommentitSULKU-ICS-SULKU
KylmäaineetR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
Liitäntäkoko [mm]65 mm
Liitäntäkoko [tuuma]2 1/2 in
LiitäntästandardiASME B 16.11ASME B 36.10M SCHEDULE 80
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionValve station ICF 65-3-42S65-B
Moduuli 1Sulkuventtiili
Moduuli 1 tyyppiSVA-S 65
Moduuli 3Ohjausventtiili
Moduuli 3 tyyppiICS 65
Moduuli 4Sulkuventtiili
Moduuli 4 tyyppiSVA-S 65
P-portin tyyppiCVP L
Ominaisuudet
Arvo
P-portti_1754 psi
P-portti_219.5 IN. HG TO 102
PakkaustapaYksittäispakkaus
Porttikoko (nimellinen) [tuuma]2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrof6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-asiakirjan tuotenimiICF
SI-portin tyyppiEVM NC
SI-portti_1508 psi
SI-portti_2305 psi
SII-portin tyyppiSULKUTULPPA A
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
TarvikkeetKansi
TuotekuvausVenttiiliasema
TuoteryhmäRegionally specified kits
TuotetyyppiICF 65-3-42S65-B
Tuotteen nimiVenttiiliasema
Yläkansi3 toimintomoduulia

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino48.11 Kilogram
Nettopaino34.856 Kilogram
Määrä149.308 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428940641
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm