Danfoss logo
027L5030 - ICF 50-4-45S32

Venttiiliasema, ICF 50-4-10S40

148X1525

Venttiiliasema, Tuotetyyppi: ICF 50-4-10S40, Liitäntästandardi: ASME B 16.11, Liitäntätyyppi: Muhvihitsaus

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(a)6(b)
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KommentitSULKU-SOKKO-ICF-SÄÄTÖ
KylmäaineetR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
Liitäntäkoko [mm]50 mm
Liitäntäkoko [tuuma]2 in
LiitäntästandardiASME B 16.11
LiitäntätyyppiMuhvihitsaus
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionValve station ICF 50-4-10S40
Moduuli 1Sulkuventtiili
Moduuli 1 tyyppiSVA-S 50
Moduuli 2Elementti asennettu
Moduuli 2 tyyppiFIA 50
Moduuli 3Ohjausventtiili
Moduuli 3 tyyppiICS 50-40
Moduuli 4Säätöventtiili
Ominaisuudet
Arvo
Moduuli 4 tyyppiREG-SB 50
P-portin tyyppiEVM NC
P-portti_1508 psi
P-portti_2305 PSI
PakkaustapaYksittäispakkaus
Porttikoko (nimellinen) [tuuma]2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrof6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-asiakirjan tuotenimiICF
SI-portin tyyppiBLANKING PLUG A + B
SII-portin tyyppiBLANKING PLUG A + B
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
TarvikkeetKansi
TuotekuvausVenttiiliasema
TuoteryhmäRegionally specified kits
TuotetyyppiICF 50-4-10S40
Tuotteen nimiVenttiiliasema
Yläkansi3 toimintomoduulia

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino40.326 Kilogram
Nettopaino26.335 Kilogram
Määrä149.308 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428940610
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm