Venttiiliasema, ICF 50-4-10S32
148X1524
Venttiiliasema, Tuotetyyppi: ICF 50-4-10S32, Liitäntästandardi: ASME B 16.11, Liitäntätyyppi: Muhvihitsaus
148X1524
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(a)6(b) |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kommentit | SULKU-SOKKO-ICF-SÄÄTÖ |
| Kylmäaineet | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A |
| Liitäntäkoko [mm] | 40 mm |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 1 1/2 in |
| Liitäntästandardi | ASME B 16.11 |
| Liitäntätyyppi | Muhvihitsaus |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | Valve station ICF 50-4-10S32 |
| Moduuli 1 | Sulkuventtiili |
| Moduuli 1 tyyppi | SVA-S 50 |
| Moduuli 2 | Elementti asennettu |
| Moduuli 2 tyyppi | FIA 50 |
| Moduuli 3 | Ohjausventtiili |
| Moduuli 3 tyyppi | ICS 50-32 |
| Moduuli 4 | Säätöventtiili |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Moduuli 4 tyyppi | REG-SB 50 |
| P-portin tyyppi | EVM NC |
| P-portti_1 | 508 psi |
| P-portti_2 | 305 PSI |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Porttikoko (nimellinen) [tuuma] | 2 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | ICF |
| SI-portin tyyppi | BLANKING PLUG A + B |
| SII-portin tyyppi | BLANKING PLUG A + B |
| Sisältää paristot | No |
| Suunta | SUORA |
| Tarvikkeet | Kansi |
| Tuotekuvaus | Venttiiliasema |
| Tuoteryhmä | Regionally specified kits |
| Tuotetyyppi | ICF 50-4-10S32 |
| Tuotteen nimi | Venttiiliasema |
| Yläkansi | 3 toimintomoduulia |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 40.776 Kilogram |
| Nettopaino | 26.335 Kilogram |
| Määrä | 149.308 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428940542 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |