Venttiiliasema, ICF 25-6-42S3-15
027X5055
Venttiiliasema, Tuotetyyppi: ICF 25-6-42S3-15, Liitäntästandardi: ASME B 16.11, Liitäntätyyppi: Muhvihitsaus
027X5055
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(a)6(b) |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Liitäntäkoko [mm] | 25 mm |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 1 in |
| Liitäntästandardi | ASME B 16.11 |
| Liitäntätyyppi | Muhvihitsaus |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | ICF 25-6-42S3-15-O SOC 1" |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | ICF |
| Sisältää paristot | No |
| Suunta | SUORA |
| Tuotekuvaus | Ohjausratkaisu |
| Tuoteryhmä | Regionally specified kits |
| Tuotetyyppi | ICF 25-6-42S3-15 |
| Tuotteen nimi | Venttiiliasema |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 30.416 Kilogram |
| Nettopaino | 27.941 Kilogram |
| Määrä | 56.025 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255028444 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |